카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
AG41E4-02-1-03T-AC100V
CKD
유체 제어 장비
방폭형 2・3포트 솔레노이드 밸브
d2G4방폭용 2·3포트 전자 밸브 (MULTILEX) E4
AG41E4/AG43E4/AG44E4 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/explosion_proof_multi_fluid_control_2_3_port_solen/d2g4_explosion_proof_2_3_port_solenoid_valve/ag41e4_ag43e4_ag44e4_series/ag41e4_ag43e4_ag44e4_asmtab.prj},{NB=AG41E4-02-1-03T-AC100V},{AC=1},{PS=02},{OS=1},{BSC=0},{COIL=3},{EWPM=T},{OO=},{OEPC=},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=parts/ag41e4_ag43e4_ag44e4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
AG41E4/AG43E4/AG44E4
BOM
AG41E4-02-1-03T-AC100V
기종 형번
AG41E4
작동 방식
1 : 유니버설형
3 : NC 가압형
4 : NO가압형
1 : 유니버설형
3 : NC 가압형
4 : NO가압형
접속 구경
02 : Rc1/4
03 : Rc3/8
2G : G1/4
3G : G3/8
2N : 1/4NPT
3N : 3/8NPT
02 : Rc1/4
03 : Rc3/8
2G : G1/4
3G : G3/8
2N : 1/4NPT
3N : 3/8NPT
오리피스 지름
1 : TOP: φ2.0, BODY: φ2.0
2 : TOP: φ2.3, BODY: φ2.3
1 : TOP: φ2.0, BODY: φ2.0
2 : TOP: φ2.3, BODY: φ2.3
보디・Seal 재질 조합
0 : 표준, 황동 보디, 나이트릴 고무 Seal
B :옵션, 황동 보디, 불소 고무 Seal
C : 옵션, 황동 보디, PTFE Seal
D:옵션, 스테인리스 보디, 나이트릴 고무
E : 옵션, 스테인리스 보디, 불소 고무 Seal
F : 옵션, 스테인리스, PTFE
H : 옵션, 황동 보디, 나이트릴 고무 Seal, 금유 처리
J : 옵션, 황동 보디, 불소 고무 Seal, 금유 처리
K :옵션, 황동 보디, PTFE Seal, 금유 처리
P : 옵션, 황동 보디, 에틸프로필렌 고무 Seal, 금유 처리
L : 옵션, 스테인리스 보디, 나이트릴 고무 Seal, 금유 처리
M : 옵션, 스테인리스 보디, 불소 고무 Seal, 금유 처리
N : 옵션, 스테인리스 보디, PTFE Seal, 금유 처리
R : 옵션, 스테인리스 보디, 에틸프로필렌 고무 Seal, 금유 처리
0 : 표준, 황동 보디, 나이트릴 고무 Seal
B :옵션, 황동 보디, 불소 고무 Seal
C : 옵션, 황동 보디, PTFE Seal
D:옵션, 스테인리스 보디, 나이트릴 고무
E : 옵션, 스테인리스 보디, 불소 고무 Seal
F : 옵션, 스테인리스, PTFE
H : 옵션, 황동 보디, 나이트릴 고무 Seal, 금유 처리
J : 옵션, 황동 보디, 불소 고무 Seal, 금유 처리
K :옵션, 황동 보디, PTFE Seal, 금유 처리
P : 옵션, 황동 보디, 에틸프로필렌 고무 Seal, 금유 처리
L : 옵션, 스테인리스 보디, 나이트릴 고무 Seal, 금유 처리
M : 옵션, 스테인리스 보디, 불소 고무 Seal, 금유 처리
N : 옵션, 스테인리스 보디, PTFE Seal, 금유 처리
R : 옵션, 스테인리스 보디, 에틸프로필렌 고무 Seal, 금유 처리
코일 종류
3 : 내열 클래스130(B) 방폭 코일 d2G4
5 : 내열 클래스130(B)다이오드 내장 방폭 코일 d2G4
3 : 내열 클래스130(B) 방폭 코일 d2G4
5 : 내열 클래스130(B)다이오드 내장 방폭 코일 d2G4
외부 도선 인입 방식
T : 표준 , 전선관 나사 결합(G1/2)
L : 옵션, 내압 패킹(G1/2)결합, 케이블 외경φ7.5〜8.4
M :옵션, 내압 패킹 (G1/2)결합, 케이블 외경 φ8.5 ~ 9.4
T : 표준 , 전선관 나사 결합(G1/2)
L : 옵션, 내압 패킹(G1/2)결합, 케이블 외경φ7.5〜8.4
M :옵션, 내압 패킹 (G1/2)결합, 케이블 외경 φ8.5 ~ 9.4
그 외 옵션
기호 없음:옵션 없음
A : 수동 장치 부착(로크식)
B: 취부판 부착
AB : 수동 장치・취부판 부착
기호 없음:옵션 없음
A : 수동 장치 부착(로크식)
B: 취부판 부착
AB : 수동 장치・취부판 부착
방폭인증기관
무기 호 : 일본 인증 (TIIS)
CN : 중국 인증 (NEPSI) (CCC)
무기 호 : 일본 인증 (TIIS)
CN : 중국 인증 (NEPSI) (CCC)
전압
AC100V : AC100V 50/60 Hz, AC110V 60 Hz
AC200V : AC200V 50/60 Hz, AC220V 60 Hz
AC100V : AC100V 50/60 Hz, AC110V 60 Hz
AC200V : AC200V 50/60 Hz, AC220V 60 Hz
제품정보
제품정보
A
36.0
mm
B
11
mm
C
54
mm
D
97
mm
E
116
mm
F
-
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성