카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
HB41-8-5-L-5A-AC100V
CKD
유체 제어 장비
생명 과학 장비
고내식용 직동식 2포트 전자 밸브 HB
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_life_sciense/hb_series/hb_41_asmtab.prj},{NB=HB41-8-5-L-5A-AC100V},{MODEL=HB41},{PS=8},{ORIFICE=5},{BSC=L},{COIL=5A},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=hb_parts/hb_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
HB41
BOM
HB41-8-5-L-5A-AC100V
기종 형번
HB41
접속 구경
8: Rc1/4
10: Rc3/8
8: Rc1/4
10: Rc3/8
오리피스
5:ケーブル長さ 5m
7A : 低ワットコイル・3W (緑化用)
5:ケーブル長さ 5m
7A : 低ワットコイル・3W (緑化用)
보디・Seal 재질 조합
L: NBR
M: FKM
N: PTFE
L: NBR
M: FKM
N: PTFE
코일 체계
5A:오픈 프레임형 리드선(다이오드 내장) AC전압
3A:오픈 프레임형 리드선 DC전압
5A:오픈 프레임형 리드선(다이오드 내장) AC전압
3A:오픈 프레임형 리드선 DC전압
전압
AC100V: 100 VAC (50/60 Hz)
AC200V: 200 VAC (50/60 Hz)
AC100V: 100 VAC (50/60 Hz)
AC200V: 200 VAC (50/60 Hz)
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성