카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GSTL-M-20GE-06050NBN-N00
CKD
전동 액추에이터
가이드 타입
전동 액추에이터 가이드 부착 타입【일본 한정 판매】 GSTL
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/electric_actuator/stepper_motor_drive_guided/gstl/gstl_asmtab.prj},{NB=GSTL-M-20GE-06050NBN-N00(0)},{MODEL=GSTL},{BEARING=M : Metal bush bearing},{BS=20},{AC=G : ECG-A},{MMD=E : Straight mounting},{LEAD=06},{STROKE=050},{BRAKE=N},{ENCODER=B},{RC=N00},{OPTION=},{POS=0},{PPATH=assemblies/gstl_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
GSTL
BOM
GSTL-M-20GE-06050NBN-N00
기종 형번
GSTL
베어링 방식
M : 미끄럼 베어링
사이즈
20
32
50
20
32
50
적용 컨트롤러
G : ECG-A
모터 취부 방향
E : 스트레이트 취부
리드
06 : 6mm
09 : 9mm
06 : 6mm
09 : 9mm
스트로크
050 : 50mm
100 : 100mm
150 : 150mm
200 : 200mm
050 : 50mm
100 : 100mm
150 : 150mm
200 : 200mm
브레이크
N : 없음
B : 있음
N : 없음
B : 있음
인코더
B : 앱솔루트 엔코더
C : 증분 엔코더
B : 앱솔루트 엔코더
C : 증분 엔코더
중계 케이블
N00 : 없음
R01 : 가동 1m
R03 : 가동 3m
R05 : 가동 5m
R10 : 가동 10m
S01 : 고정 1m
S03 : 고정 3m
S05 : 고정 5m
S10 : 고정 10 m
N00 : 없음
R01 : 가동 1m
R03 : 가동 3m
R05 : 가동 5m
R10 : 가동 10m
S01 : 고정 1m
S03 : 고정 3m
S05 : 고정 5m
S10 : 고정 10 m
옵션: 엔드 플레이트 재질
기호 없음 : 없음
F : 강
기호 없음 : 없음
F : 강
Pos
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성