LBDF-25x120-D80-40
Chinese Manufacturers
YIHUIDA
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yihuida/lbdf.prj},{NB=LBDF-25x120-D80-40},{PC=LBDF},{DD=25.000},{S=4.000},{T=1.600},{D=31.000},{DD1=45.000},{LL1=75.000},{L1=40.000},{L=25.000},{BL=80.000},{FLMIN=40.000},{FLMAX=150.000},{FL=40},{LL=120},{LLMIN=120.000},{LLMAX=180.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
LBDF - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Bill of material
LBDF-25x120-D80-40
Product Code
LBDF
DD
25.000
25.000
mm
S
4.000
4.000
mm
T
1.600
1.600
mm
D
31.000
31.000
mm
DD1
45.000
45.000
mm
LL1
75.000
75.000
mm
L1
40.000
40.000
mm
L
25.000
25.000
mm
BL
80.000
80.000
mm
FL
mm
값 입력 FL
mm
cm
inch
ft
확인
LL
mm
값 입력 LL
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성