UKFC210+H2310 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ukfc-h.prj},{NB=UKFC210+H2310 GB/T7810-1995},{IDNR=},{S=2},{T=UKFC210+H2310},{D=50.000},{DO=45.000},{BB=51.600},{BB1=62.700},{B3=55.000},{SUC=19},{SUEL=24.6},{D1=110.000},{D2=165.000},{J=97.600},{AA=40.000},{A2=10.000},{A1=28.000},{DD1=53.580},{DZ=50.000},{DD=90.000},{C=24.000},{CA=6.500},{CB=3.500},{B2=12.000},{P=1.500},{B5=7.000},{F=2.000},{A=16.000},{B6=16.000},{KD1=61.000},{KD2=70.000},{KBB=11.000},{KB=6.000},{KH=2.500},{MD3=50.000},{MD4=61.000},{MD5=74.000},{MF1=6.000},{MM=47.500},{MF=6.000},{MB7=1.250},{MB2=5.000},{DA=90.000},{L=12.000},{PP=138.000},{H1=14.000},{N=16.000},{D0=45.000},{B=43.000},{B1=55.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T7810-1995-ukfc-h - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Bill of material
UKFC210+H2310 GB/T7810-1995
Ident number
S
2
mm
T
UKFC210+H2310
UKFC210+H2310
mm
D
50.000
50.000
mm
DO
45.000
45.000
mm
BB
51.600
51.600
mm
BB1
62.700
62.700
mm
B3
55.000
55.000
mm
SUC
19
19
mm
SUEL
24.6
24.6
mm
D1
110.000
110.000
mm
D2
165.000
165.000
mm
J
97.600
97.600
mm
AA
40.000
40.000
mm
A2
10.000
10.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성