Screws GB 85 M10 X 50
Chinese Manufacturers
NDF
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/ndf/gb85-88.prj},{NB=Screws GB 85 M10 X 50},{IDNR=},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.250},{DP=7.000},{DPMAX=7.000},{DPMIN=6.640},{E=12.200},{EMIN=12.200},{K=8.000},{KMIN=7.820},{KMAX=8.180},{R=0.400},{RMIN=0.400},{Z=5.300},{ZMAX=5.300},{ZMIN=5.000},{S=10.000},{SMIN=9.780},{SMAX=10.000},{L=50.000},{LMIN=49.500},{LMAX=50.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB 85-88 - Square set screws with long dog point
Bill of material
Screws GB 85 M10 X 50
Ident number
Thread specification
M10
M10
mm
D
10.000
10.000
mm
P
1.250
1.250
mm
DP
7.000
7.000
mm
DPMAX
7.000
7.000
mm
DPMIN
6.640
6.640
mm
E
12.200
12.200
mm
EMIN
12.200
12.200
mm
Nominal
8.000
8.000
mm
KMIN
7.820
7.820
mm
KMAX
8.180
8.180
mm
R
0.400
0.400
mm
RMIN
0.400
0.400
mm
Z
5.300
5.300
mm
ZMAX
5.300
5.300
mm
ZMIN
5.000
5.000
mm
Nominal
10.000
10.000
mm
SMIN
9.780
9.780
mm
SMAX
10.000
10.000
mm
Nominal
50.000
50.000
mm
LMIN
49.500
49.500
mm
LMAX
50.500
50.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성