카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SMB-5101-DC12-L
CHELIC
Valves
SMB-5000、7000、9000 solenoid valve(base mounting type)
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/valve/smb_series/smb_body.prj},{NB=SMB-5101-DC12-L},{TYPE=SMB: Solenoid valve-Base mounting type},{MODEL=5},{COILNUMBER=10},{SBT=1},{VOLTAGE=DC12},{WIRETYPE=L},{NOOFMANIFOLDS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SMB - VALVE
Bill of material
SMB-5101-DC12-L
type
SMB: Solenoid valve-Base mounting type
model
5:5000 series
5:5000 series
Coil number
10:single air pilot
20:double air pilot
30:normally closed
40:normally free
50:normally open
10:single air pilot
20:double air pilot
30:normally closed
40:normally free
50:normally open
Port size
1:Rc1/8"
1:Rc1/8"
voltage
12VDC 0.7W
24 VDC 0.6W
110VAC 3W
220VAC 3W
12VDC 0.7W
24 VDC 0.6W
110VAC 3W
220VAC 3W
wire type
L
T
L
T
no.of manifolds
None : without manifold
M1:1set
None : without manifold
M1:1set
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성