카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
QSC6-03A
CHELIC
Controller
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/speed_control_series/qsc.prj},{NB=QSC6-03A},{D=6},{RC=3/8''},{RCM=16.662},{MODEL=QSC6-03},{A=10.0},{B=45.3},{C=17.1},{E=28.0},{L=50.3},{G1=12.4},{G2=23.0},{H=19},{SA=20.0},{WEIGHT=60.0},{CD=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
QSC - Speed control
Bill of material
QSC6-03A
Tube size
6
6
mm
Thread size
3/8''
3/8''
Model
QSC6-03
QSC6-03
A
10.0
10.0
mm
max
45.3
45.3
mm
C
17.1
17.1
mm
E
28.0
28.0
mm
max
50.3
50.3
mm
G1
12.4
12.4
mm
G2
23.0
23.0
mm
Opposite dim
19
19
mm
Effective area
20.0
20.0
mm^2
Weight
60.0
60.0
g
Control direction
A : Exhaust throttle control (standard form)
B : Intake throttle control (special type)
A : Exhaust throttle control (standard form)
B : Intake throttle control (special type)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성