카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
MSQT4-M5
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/msqt.prj},{NB=MSQT4-M5},{D=4},{RC=M5x0.8},{RCM=5.000},{TP=0.8},{MODEL=MSQT4-M5},{A=2.6},{B=16.6},{C=10.6},{E=14.0},{G=9},{L=13.9},{H=8},{SA=3.80},{WEIGHT=4.0},{A1=9.700},{A2=8.000},{A3=1.100},{A4=5.000},{A5=8.000},{A6=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
MSQT - Mini type union tee
Bill of material
MSQT4-M5
Tube size
4
4
mm
Thread size
M5x0.8
M5x0.8
Model
MSQT4-M5
MSQT4-M5
A
2.6
2.6
mm
B
16.6
16.6
mm
C
10.6
10.6
mm
E
14.0
14.0
mm
G
9
9
mm
L
13.9
13.9
mm
Opposite dim
8
8
mm
Effective area
3.80
3.80
mm^2
Weight
4.0
4.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성