ICS30L50F15POB2E1
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
E1 type sensors
M30 sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/e1_type_sensors/m30_sensors/m30_cable.prj},{NB=ICS30FE1LPCC},{NAME=ICS30FE1LPCC},{CODE=ICS30L50F15POB2E1},{MTYP=Flush},{SWDIS=15},{SWOUT=1x PNP NC},{INT=-},{PWDC=8÷60},{MXCUR=200},{NLCUR=15},{CON=PUR cable},{LDUMP=DIN ISO 7637-2/SAE J1113-11 load dump, degree of severity 4},{CERT=E1 type, CE, cULus},{HOU=M18, cylindric, stainless steel AISI 304},{DIM1=30},{DIM2=52},{IP=IP67, IP68, IP69K},{TMP=-40°÷+85°C/-40°÷+185°F},{DS=ICS_E1_DS_EN.pdf},{NBCUSTOM=ICS30FE1LPCC},{NNCUSTOM=ICS30E1C},{NTCUSTOM=M30 Inductive, E1, stainless steel, cable},{LINACUSTOM=ICS30L50F15POB2E1},{STEPFILE=ICS30L50F15_B2E1.stp},{PNGFILE=M30_E1_cable.png},{DWGFILE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M30 Inductive, E1, stainless steel, cable
Bill of material
ICS30L50F15POB2E1
Code
ICS30L50F15POB2E1
ICS30L50F15POB2E1
Mounting type
Flush
Flush
Switching distance
15
15
mm
Switching output
1x PNP NC
1x PNP NC
Interface
-
Rated voltage DC
8÷60
Vdc
Max output current
200
mA
No load current
15
mA
Connection type
PUR cable
Load dump protection
DIN ISO 7637-2/SAE J1113-11 load dump, degree of severity 4
Certification
E1 type, CE, cULus
Housing type
M18, cylindric, stainless steel AISI 304
Diameter
30
mm
Lenght
52
52
mm
IP rating
IP67, IP68, IP69K
Operating temperature
-40°÷+85°C/-40°÷+185°F
C°/°F
Datasheet
ICS_E1_DS_EN.pdf
pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성