ICS18L50F08POM1E1
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
E1 type sensors
M18 sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/e1_type_sensors/m18_sensors/m18_plug.prj},{NB=ICS18FE1LNCP},{NAME=ICS18FE1LNCP},{CODE=ICS18L50F08POM1E1},{MTYP=Flush},{SWDIS=8},{SWOUT=1x PNP NO},{INT=-},{PWDC=8÷60},{MXCUR=200},{NLCUR=15},{CON=M12 plug},{LDUMP=DIN ISO 7637-2/SAE J1113-11 load dump, degree of severity 4},{CERT=E1 type, CE, cULus},{HOU=M18, cylindric, stainless steel AISI 304},{DIM1=18},{DIM2=74},{IP=IP67, IP68, IP69K},{TMP=-40°÷+85°C/-40°÷+185°F},{DS=ICS_E1_DS_EN.pdf},{NBCUSTOM=ICS18FE1LNCP},{NNCUSTOM=ICS18E1P},{NTCUSTOM=M18 Inductive, E1, stainless steel, plug},{LINACUSTOM=ICS18L50F08POM1E1},{STEPFILE=ICS18L50F08_M1E1.stp},{PNGFILE=M18_E1_plug.png},{DWGFILE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M18 Inductive, E1, stainless steel, plug
Bill of material
ICS18L50F08POM1E1
Code
ICS18L50F08POM1E1
ICS18L50F08POM1E1
Mounting type
Flush
Flush
Switching distance
8
8
mm
Switching output
1x PNP NO
1x PNP NO
Interface
-
Rated voltage DC
8÷60
Vdc
Max output current
200
mA
No load current
15
mA
Connection type
M12 plug
Load dump protection
DIN ISO 7637-2/SAE J1113-11 load dump, degree of severity 4
Certification
E1 type, CE, cULus
Housing type
M18, cylindric, stainless steel AISI 304
Diameter
18
mm
Lenght
74
74
mm
IP rating
IP67, IP68, IP69K
Operating temperature
-40°÷+85°C/-40°÷+185°F
C°/°F
Datasheet
ICS_E1_DS_EN.pdf
pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성