카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
VEBL-10H-T2
Camozzi
Vacuum Technology
Ejectors
Basics ejectors Series VEBL
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/vuoto/venturi/eiettori_base_serie_vebl/eiettori_vebl.prj},{NB=VEBL-10H-T2},{MOD=VEBL-10H-T2},{B=15},{D1=6},{D2=8},{D=14},{H=34},{H1=40.0},{H2=14},{L=51.5},{L1=97},{L2=22.0},{L3=5.5},{D3=0.500},{L4=61.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Basics ejectors - Series VEBL
Bill of material
VEBL-10H-T2
Mod.
VEBL-10H-T2
VEBL-10H-T2
B
15
15
mm
D1
6
6
mm
D2
8
8
mm
D
14
14
mm
H
34
34
mm
H1
40.0
40.0
mm
H2
14
14
mm
L
51.5
51.5
mm
L1
97
97
mm
L2
22.0
22.0
mm
L3
5.5
5.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성