카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
TMCU 05-04
Camozzi
Valves and solenoid valves
Valves NPTF
Flow control valves Series TMCU-TMVU-TMCO
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_nptf/valvole_serie_tmcu_tmvu_tmco/serie_tmcu_asmtab.prj},{NB=TMCU 05-04(1.892)},{MOD=TMCU 05-04},{A=1/4},{ND=0.540},{B=5/16},{B01=8},{F01=13.5},{H01=6.500},{L01=48.0},{M01=25.0},{S01=19.0},{SW01=19},{SW101=2.5},{Z01=55.000},{HUB=1.89},{INFO=infotext},{A1=9.728},{A2=17.5},{A3=17.0},{R=0.8},{S1=16.5},{L1=10.5},{L2=4},{PPATH=serie_tmxx_asmsbl.prj},{L3=13.000},{DSW=4.500},{D1=2.500},{DIA1=14.500},{DIA2=13.800},{DIA3=13.500},{MOD1=TMCU},{PRA=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Valves series TMCU
Bill of material
TMCU 05-04
Mod.
TMCU 05-04
TMCU 05-04
A
1/4
1/4
mm
B (NPTF)
5/16
5/16
인치
F
0.531
0.531
인치
H
0.256
0.256
인치
L
1.890
1.890
인치
M
0.984
0.984
인치
S
0.748
0.748
인치
SW
0.748
0.748
인치
SW1
0.098
0.098
인치
Z
2.165
2.165
인치
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Infotext
정보
Infotext
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성