카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
GMCU 32F-32
Camozzi
Valves and solenoid valves
Valves NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_gmcu_32f-32.prj},{NB=GMCU 32F-32-11.448},{IDNR=},{MOD=GMCU 32F-32},{A=10-32},{ANDM=5.000},{AKDM=4.019},{B=10-32},{B01=5},{C01=7.8},{S01=11.0},{H01=4.5},{L01=36.7792},{LX1=28.0},{Z01=41.0},{M01=11.0},{F01=6.5},{SW01=8},{SW101=5.500},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=6.000},{H4=0.700},{H5=5.000},{H6=7.000},{H7=3.000},{H8=1.000},{H9=3.000},{H10=1.600},{H11=0.500},{H12=3.700},{H13=0.000},{H14=1.000},{H15=0.700},{H16=5.200},{H17=1.000},{H18=8.500},{H19=12.000},{H20=2.000},{H21=3.500},{D1=8.000},{D2=5.450},{D3=4.800},{D4=4.000},{D5=6.500},{D6=8.500},{D7=8.000},{D8=4.800},{D9=8.000},{D10=8.000},{D11=9.200},{D12=3.000},{D12KDMI=2.387},{D12KDMA=2.459},{D13=2.000},{D14=5.000},{ND=0.405},{CORSA=1.448}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Valves Series GMCU 32F-32 - Serie GMCU 32F-32
Bill of material
GMCU 32F-32
Mod.
GMCU 32F-32
A (UNF)
10-32
B (UNF)
10-32
C
0.307
인치
S
0.433
인치
H
0.177
인치
L
1.448
인치
Z
1.614
인치
M
0.433
인치
F
0.256
인치
SW
0.315
인치
SW1
0.217
인치
Stroke
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성