카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
338L-015-02
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Series 3 valves and solenoid valves
Products
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/prodotti/elettrovalvola_3_2_vie_g1_8_monost_338_34_asmtab.p.prj},{NB=338L-015-02},{IDNR=},{MOD=338L-015-02},{VERS1=1},{VERS2=1},{VERS3=2},{MONT=su convogliatore},{FUNZ=3/2 NC},{PT=700},{PR=2.5-10},{PRP=EV10},{INTERVMANUAL=},{DIMSOLENOIDE=},{MODSOLEN=},{PPATH=../valvole_a_comando_elettropn_3_4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
3/2-way solenoid valve, G1/8, monostable - Mod. 338..., Mod 348...
Bill of material
338L-015-02
Mod.
338L-015-02
338L-015-02
Mounting
on manifold
on manifold
Function
3/2 NC
3/2 NC
Flow rate
700
Nl/min
Operating pressure
2.5-10
Manual override
= bistabile standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
= bistabile standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
Dimensions of the solenoid
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
Solenoid voltage
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성