??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschraubungen Mod.1501
Stückliste
1501 5/3-M5
Mod.
1501 5/3-M5
Schlauch
5/3
A
M 5
C1
2 mm
E
11 mm
H
4 mm
M
21.5 mm
R
15 mm
SW
8 mm
SW1
8 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen