카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
9412 10/7-M22x1.5R
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9412.prj},{NB=9412 10/7-M22x1.5R},{MOD=9412 10/7-M22x1.5R},{A=10x1.5},{A1=10},{C=8.2},{D=M22x1.5},{E=32.0},{F=18.5},{G=30.0},{H=9.0},{L=55},{M=27.5},{SW=15},{SW1=27},{D1=22.000},{D01=14.900},{D02=14.000},{L01=16.000},{L02=22.000},{L03=16.600},{D03=10.000},{D003=10.000},{D04=10.000},{D05=16.000},{CH1=2.750},{CH2=5.500},{PR=},{PR1=0.000},{LF01=21.500},{LF02=15.200},{DB01=7.000},{DB02=5.900},{D07=8.000},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 9412
Bill of material
9412 10/7-M22x1.5R
Mod.
9412 10/7-M22x1.5R
9412 10/7-M22x1.5R
mm
A
10x1.5
10x1.5
mm
C
8.2
8.2
mm
D
M22x1.5
M22x1.5
mm
E
32.0
32.0
mm
F
18.5
18.5
mm
G
30.0
30.0
mm
H
9.0
9.0
mm
L
55
55
mm
M
27.5
27.5
mm
SW
15
15
mm
SW1
27
27
mm
Infotext
정보
Infotext
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성