카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8314-552954-Pressure Transmitter
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Pressure
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/druck/8314.prj},{NB=8314552954Drucktransmitter},{BUNR=552954},{LTA=G 1/4},{DRUCK=0 - 6,0},{SPFR=8 - 33 V DC},{AUSG=4 ... 20 mA},{EA=M 12x1 Steckverbinder },{CNSMASSEXACT=0.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8314 - Pressure Transmitter - OEM
Bill of material
8314-552954-Pressure Transmitter
Ident number
552954
552954
Port connection
G 1/4
Pressure range
0 - 6,0
0 - 6,0
bar
Supply voltage
8 - 33 V DC
Output signal
4 ... 20 mA
Electrical connection
M12x1 plug
Weight
0.100
0.100
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성