카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3275-269204-2/2-Way Motor Valve
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Disc Valves
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
3285 - 2/2 way Proportional Valve (motor-driven)
Buerkert
14.01.2020
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/scheibenventile/3275.prj},{NB=3275-269204-2/2-Wege Motorventil},{BUNR=269204},{PPATH=../3285/3285sbl.prj},{EFUK=BASIC},{NW=12.000},{NWG=12.000},{GV=},{LTA=NM85},{DLTA=NPT 3/4},{BLTA=G 3/4},{BLTA2=G3/4},{WKST=VA},{DWKST=FKM},{EINGANG=Binär},{CNSMASSEXACT=0.118}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3275 - 2/2 way Motor Valve
Bill of material
3275-269204-2/2-Way Motor Valve
Ident number
269204
269204
Function
BASIC
Orifice size
12.000
12.000
mm
Port connection
NM85
NM85
Port connection
NPT 3/4
NPT 3/4
인치
Port Connection for BG
G3/4
G3/4
인치
Material
VA
VA
Sealing material
FKM
FKM
Input
Binär
A/V
Weight
0.118
0.118
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성