카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-DN40-SA62-H-VS-SMS
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2031-vs-sms.prj},{NB=2031-DN40-SA62-H-VS-SMS},{PPATH=2031sblvs.prj},{DN=40},{DN1=40},{DWST=EA},{D=38.0x1.2},{LTA=SA62},{ANTG=H},{DM=125},{KV=30.0},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{KH=1.000},{NR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2031-VS-SMS - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body DN 8-100
Bill of material
2031-DN40-SA62-H-VS-SMS
Diaphragm size
40
40
Orifice port connection
40
40
Port connection D1xS1
38.0x1.2
38.0x1.2
mm
Bürkert-Code port connection
SA62
SA62
Actuator size
H
H
Cv-Value-Water
30.0
30.0
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0
10.0
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10.0
10.0
bar
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성