카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-DN50-TG06-D050-VG-BS
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3233-vg-bs-clamp.prj},{NB=3233-DN50-TG06-D050-VG-BS},{PPATH=3233sbl-vgc-pps.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=50},{D=64.0x50.8x1.65},{LTA=TG06},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=50.0},{BPAB=7},{BPEA=7},{DM=100},{NR=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3233-VG-CLAMP-BS - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE CAST WITH CLAMP BS 4825
Bill of material
3233-DN50-TG06-D050-VG-BS
Diaphragm size
50
50
Orifice port connection
50
50
Port connection C1xD1xS1
64.0x50.8x1.65
64.0x50.8x1.65
mm
Bürkert-Code port connection
TG06
TG06
Actuator version
Top+Handwheel PPS
Top+Handwheel PPS
Bürkert-Code actuator size
D050
D050
Cv-Value-Water
50.0
50.0
m³/h
Medium pressure diaphragm EPDM
7
7
bar
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
7
7
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성