카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8804-178754-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Ball Valves
Electromotive
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/kugelhaene/elektromotorisch/8804-kunststoff.prj},{NB=8804-178754-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb},{BUNR=178754},{PPATH=8804sblknstf.prj},{DN=50},{LTA=63},{AUSF=Klebe-Muffe PVC-U},{KV=204.0},{DRM=20},{STZ=20},{DWST=PTFE / FKM},{SPFR=24 AC / DC},{CNSMASSEXACT=3.478},{DIST1=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8804-Plastic - 2/2 or 3/2 way ball valve with electric rotary actuator
Bill of material
8804-178754-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb
Ident number
178754
178754
DN
50
50
mm
LTA
63
63
mm
Version
True union PVC-U
True union PVC-U
Cv-Value water
204.0
204.0
m3/h
Torque
20
20
Nm
90° rotation time
20
20
s
Sealing material
PTFE / FKM
PTFE / FKM
mm
voltage / frequency V/Hz
24 AC / DC
24 AC / DC
Weight
3.478
3.478
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성