카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6430-361886-3/2-way-solenoid valve; servo-piston
Buerkert
Products (A - Z)
6430
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6430/6430.prj},{NB=6430-361886-Servogesteuertes_3/2_Wege_Kolbenventil},{BUNR=361886},{AUSF=Standard},{VAR=},{WW=D},{DN=12.0},{LTA=GM84},{BLTA=G1/2},{WKST=MS},{DWST=FKM},{SP=048},{FR=DC},{LEIS=08},{LTAR=G3/4},{GSD=},{CNSMASSEXACT=1.100},{RN=MIN},{DS1=1},{DS2=1},{SHB=MIN},{ER=MIN},{SAS=FB02},{WNKL=180},{PPATH=6430sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 193
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6430 - Piston valve, 3/2-way, servo-assisted
Bill of material
6430-361886-3/2-way-solenoid valve; servo-piston
Ident number
361886
361886
Version
Standard
Standard
VAR
mm
Circuit function
D
D
Orifice size
12.0
12.0
Port connection
GM84
GM84
Port connection
G1/2
G1/2
Material
MS
MS
Sealing material
FKM
FKM
voltage
048
048
V
Frequency
DC
DC
Hz
power
08
08
W
Port connection R
G3/4
G3/4
valve connector
Weight
1.100
1.100
kg
Interface
FB02
FB02
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성