카탈로그: BRÖTJE
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÖTJE
BRÖTJE RHP 16 300
BRÖTJE
Solar system
Powered by
CAD모델 선택
{broetje/solarkollektoren/rhp.prj},{NB=RHP 16_300},{SA010ID04=August Brötje GmbH},{BESTNR=7791696},{BES=RHP 16},{LOD=300},{PDF=solar_fk.pdf},{LINKWWW=https://www.broetje.de},{CS=zertifikate.png},{B=1289},{H=2290},{T=115},{G=54},{BF=2.93},{AF=2.26},{ABSF=2.22},{INWTF=0.9},{PMAX=10},{PD=15},{N0=0.69},{A1=1.75},{A2=0.007},{IAM=0.95},{WTMAX=140},{ST=180},{HA=2 x Ø 22},{NWM=15 / 90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
RHP - Hydraulikset
Bill of material
BRÖTJE RHP 16_300
Herstellername
August Brötje GmbH
Designation
7791696
7791696
Beschreibung
RHP 16
RHP 16
Detaillierungsgrad
300
200
300
200
Product data sheet
solar_fk.pdf
Link zur website
https://www.broetje.de
Zertifikate
Breite
1289
1289
mm
Höhe
2290
mm
Tiefe
115
mm
Gewicht
54
54
kg
Bruttofläche
2.93
2.93
m2
Aperturfläche
2.26
2.26
m2
Absorberfläche
2.22
2.22
m2
Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit
0.9
0.9
l
P Max
10
bar
Prüfdruck
15
bar
η0
0.69
a1
1.75
W/m2 K
a2
0.007
W/(m2*K2)
IAM
0.95
Wärmeträgertemperatur max
140
°C
Stagnationstemperatur
180
°C
Hydraulische Anschlüsse
2 x Ø 22
mm
Neigungswinkel min/max
15 / 90
Grad
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성