카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
C6500-10-10-SS
Brennan Industries
Flareless Bite Type Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flareless_bite_type_fittings/c6500_fg.prj},{NB=C6500-10-10-SS},{DN=10},{OD=5/8},{B1=7/8-14},{B2=7/8-14},{MAT=-SS},{B1D=0.500},{B2D=0.500},{K=0.350},{M=1.420},{M5=1.610},{C=1.000},{Y=0.875},{AB1=0.641},{BB1=0.259},{CB1=0.107},{DB1=0.920},{EB1=0.773},{KB1=0.350},{ODB1=0.631},{FB1=1.000},{MB1=0.366}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
C6500-FG - BT-BTS 90° Elbow
Bill of material
C6500-10-10-SS
Part Number
C6500-10-10-SS
C6500-10-10-SS
Tube O.D.
5/8
5/8
인치
B1 Thread
7/8-14
7/8-14
B2 Thread
7/8-14
7/8-14
Material
Stainless Steel
Stainless Steel
B1 Drill
0.500
0.500
인치
B2 Drill
0.500
0.500
인치
K Depth
0.350
0.350
인치
M Length
1.420
1.420
인치
M5 Length
1.610
1.610
인치
C Hex
1.000
1.000
인치
Y Flats
0.875
0.875
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성