카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1942-62-16
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1942_62.prj},{NB=1942-62-16},{PN=1942-62-16},{DN=16},{FS=1.00000000},{A=2.750},{B=3.190},{C=1.093},{D=2.250},{E=1.500},{JMIN=1.560},{JMAX=1.565},{K1=0.469},{K2=7/16-14},{MAT=Steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
1942-62 - Plug Block - Code 62 (O-Ring Face)
Bill of material
1942-62-16
Part Number
1942-62-16
1942-62-16
Flange Size
1
1
인치
A
2.750
2.750
인치
B
3.190
3.190
인치
C
1.093
1.093
인치
D
2.250
2.250
인치
E
1.500
1.500
인치
J Min.
1.560
1.560
인치
J Max.
1.565
1.565
인치
K1 Drill
0.469
0.469
인치
Material
Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성