카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
D454310.TD0501
Boteco
CONTROL HANDWHEELS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_di_manovra/d454.prj},{NB=D454310.TD0501},{IDNR=},{ARTX=D454},{D=308},{H=66},{HH=45.5},{DD=83},{D2=35.5},{A=45.5},{B=20},{H2=3},{H3=7.5},{H4=46},{D3=34},{D1=5 H9},{Q=38},{DM=26},{D1Y='5 H9', '18'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
D454 - "EUROMODEL" FOUR ARM CONTROL HANDWHEEL
Bill of material
D454310.TD0501
Art.
D454310.TD0501
D
308
mm
H
66
mm
h
45.5
mm
d
83
mm
d2
35.5
mm
A
45.5
mm
B
20
mm
h2
3
mm
h3
7.5
mm
h4
46
mm
d3
34
mm
d1 H7
5 H9
18
5 H9
18
mm
Q
38
mm
Weight
900
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성