카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W698025.TD08X3001
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w698.prj},{NB=W698025.TD08X3001},{SHA256=cH3UjQZB4G/NLcwI3fFmnGTgWwZQo8ax+helKCLdCXY=},{INAME=w6980252etd08x3001},{NAME=w698025.td08x3001},{NNCUSTOM=W698},{NTCUSTOM=QUICK RELEASE PLASTIC KNOB DETENT PIN},{NBCUSTOM=W698025.TD08X3001},{LINACUSTOM=W698025.TD08X3001},{STEPFILE=W698025.TD08X3001.step},{PNGFILE=W698.png},{DWGFILE=W698.dwg},{CODE=W698025.TD08X3001},{MIS01=25},{MIS02=14},{MIS03=18},{MIS04=8},{MIS05=8.75},{MIS06=-},{MIS07=8},{MIS08=30},{MIS09=21},{MIS10=38}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W698 - QUICK RELEASE PLASTIC KNOB DETENT PIN
Bill of material
W698025.TD08X3001
Art.
W698025.TD08X3001
W698025.TD08X3001
D
25
25
mm
d
14
14
mm
H
18
18
mm
h
8
8
mm
d2
8.75
8.75
mm
d3
-
-
mm
d1 (-0.04 -0.08)
8
8
mm
Q (+0.6)
30
30
mm
Weight
21
21
gr
Sforzo di taglio a doppio taglio max. kN
38
38
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성