??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
J300 - LOCKING BRACKET WITH THROUGH HOLE
Bill of material
J30046.TG08.501
Art.
J30046.TG08.501
A
24 mm
L
45.5 mm
H
16.5 mm
B
8.5 mm
I
13 mm
c
6 mm
e
33.5 mm
h
4 mm
n
17 mm
m
2.5 mm
Weight
15 g
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели