??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
J130 - CHIUSURA UNIVERSALE CON POMELLO
Lista materiale
J130019.ZN30X20
Art.
d
M19
L
30 mm
Qn
mm
Qe
mm
D
22 mm
D3
29 mm
H3
15 mm
h
4 mm
A
14 mm
B
2.5 mm
C
6.5 mm
E
22 mm
S
5 mm
Peso
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD