??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
J130 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH KNOB
Lista de materiales
J130019.ZN30X20
Art.
d
M19
L
30 mm
Qn
mm
Qe
mm
D
22 mm
D3
29 mm
H3
15 mm
h
4 mm
A
14 mm
B
2.5 mm
C
6.5 mm
E
22 mm
S
5 mm
Masa
g
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD