카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P912080.TM16X15001
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p912.prj},{NB=P912080.TM16X15001},{SHA256=3xO/Epg5hUNGW0ARvDW23h8L0JTJujAmTZ+Adc+1p60=},{INAME=p9120802etm16x15001},{NAME=p912080.tm16x15001},{NNCUSTOM=P912},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R12,5},{NBCUSTOM=P912080.TM16X15001},{LINACUSTOM=P912080.TM16X15001},{STEPFILE=P912080TM16X15001.step},{PNGFILE=P912.png},{DWGFILE=P912.dwg},{CODE=P912080.TM16X15001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=54},{MIS04=25.5},{MIS05=16},{MIS06=20},{MIS07=13},{MIS08=7},{MIS09=9},{MIS10=12.5},{MIS11=M16},{MIS12=150},{MIS13=250},{MIS14=10000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P912 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R12,5
Bill of material
P912080.TM16X15001
SHA256
3xO/Epg5hUNGW0ARvDW23h8L0JTJujAmTZ+Adc+1p60=
3xO/Epg5hUNGW0ARvDW23h8L0JTJujAmTZ+Adc+1p60=
Internal name
p9120802etm16x15001
p9120802etm16x15001
Art.
P912080.TM16X15001
P912080.TM16X15001
D
80
mm
H
20
mm
I
54
mm
H1
25.5
mm
h
16
mm
A
20
mm
E
13
mm
s
7
mm
d2
9
mm
R
12.5
mm
d1
M16
mm
Q
150
150
mm
Weight
250
250
g
F1
10000
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성