카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P702080.TM14X13001CIN
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p702cin.prj},{NB=P702080.TM14X13001CIN},{SHA256=lHqUq/Z9teSyxc47DSZ8XGyi7+Ku1heqThrBqgRYY54=},{INAME=p7020802etm14x13001cin},{NAME=p702080.tm14x13001cin},{NNCUSTOM=P702CIN},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING STAINLESS STEEL STUD TYPE A - R15},{NBCUSTOM=P702080.TM14X13001CIN},{LINACUSTOM=P702080.TM14X13001CIN},{STEPFILE=P702080TM14X13001.step},{PNGFILE=P702CIN.png},{DWGFILE=P702.dwg},{CODE=P702080.TM14X13001CIN},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=16},{MIS09=6.5},{MIS10=9},{MIS12=15},{MIS13=M14},{MIS14=130},{MIS15=207},{MIS16=13000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P702CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING STAINLESS STEEL STUD TYPE A - R15
Bill of material
P702080.TM14X13001CIN
SHA256
lHqUq/Z9teSyxc47DSZ8XGyi7+Ku1heqThrBqgRYY54=
lHqUq/Z9teSyxc47DSZ8XGyi7+Ku1heqThrBqgRYY54=
Internal name
p7020802etm14x13001cin
p7020802etm14x13001cin
Art.
P702080.TM14X13001CIN
P702080.TM14X13001CIN
D
80
mm
H
20
mm
I
65
mm
H1
26
mm
h
9
mm
A
120
mm
E
16
mm
s
6.5
mm
d2
9
mm
R
15
mm
d1
M14
M14
mm
Q
130
130
mm
Weight
207
207
g
F1
13000
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성