??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
B332 - HANDLE WITH TUBE D.30
Bill of material
B332350.TG3001
Art.
L
mm
I
mm
C
mm
E
mm
A
60 mm
B
40 mm
T
54 mm
H
77 mm
h
58 mm
h1
43 mm
h4
12 mm
h3
15 mm
h2
19 mm
d
30 mm
d1
10.5 mm
d3
16 mm
d2
4 mm
Weight
g
F1
N
F2
N
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)