??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
N241 - CONTROL KNOB WITH CAP AND THREADED INSERT
Bill of material
N24150.TM080113
Art.
N24150.TM080113
D
49 mm
H
55 mm
M
13 mm
d
32 mm
d3
34 mm
h3
5 mm
d1
Q
20 mm
Weight
72 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей