??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
N241 - MANCHON DE CÔNTROLE AVEC BOUCHON ET AVEC DOUILLE FILETÉE
Nomenclature
N24150.TM080113
Art.
N24150.TM080113
D
49 mm
H
55 mm
M
13 mm
d
32 mm
d3
34 mm
h3
5 mm
d1
Q
20 mm
Poids
72 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés