??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O305 - FLAT ZAMAK HINGE WITH THROUGH HOLES
Bill of material
O30536.ZG06.5PAL
Art.
O30536.ZG06.5PAL
I
36 mm
C
56 mm
A
60 mm
B
76 mm
H
16 mm
h
8 mm
d2
8 mm
d3
16 mm
d1
6.5 mm
Weight
250 gr
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей