카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
T556250.C03-1
Boteco
ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/accessori_per_macchine_utensili/t556_1.prj},{NB=T556250.C03-1},{IDNR=},{ARTX=T556250.C03},{L=315},{A=30},{B=60},{H=147},{D=60},{DD=53},{D1=6.5},{LL=80},{L1=245},{L2=62},{L3=8},{L4=10.0},{L5=23.5},{L6=42},{H1=74},{H2=37},{H3=24.0},{H4=23.0},{H5=20},{H6=10.5},{AA=20},{A1=60},{A2=152},{A3=152},{BB=44},{B1=20.5},{F=4},{G=2},{M=5.5},{N=7},{O=7},{R=290},{R1=40},{S=4},{X=-},{XX=0.000},{X1=170},{PESO=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
T556-1 - CIRCULAR SAW GUARD
Bill of material
T556250.C03-1
Art.
T556250.C03
T556250.C03
L
315
315
mm
A
30
mm
B
60
mm
H
147
147
mm
D
60
mm
d
53
mm
d1
6.5
mm
l
80
80
mm
l1
245
245
mm
l2
62
62
mm
l3
8
8
mm
l4
10.0
10.0
mm
l5
23.5
23.5
mm
l6
42
42
mm
h1
74
74
mm
h2
37
37
mm
h3
24.0
24.0
mm
h4
23.0
23.0
mm
h5
20
mm
h6
10.5
10.5
mm
a
20
20
mm
a1
60
60
mm
a2
152
mm
a3
152
mm
b
44
44
mm
b1
20.5
20.5
mm
Self-clinching nuts for flush installation
4
4
mm
g
2
mm
m
5.5
5.5
mm
n
7
mm
o
7
mm
r
290
290
mm
r1
40
40
mm
s
4
mm
x
-
-
mm
x1
170
170
mm
Weight
400
400
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성