카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48808 3464797 phillips flat head taptite thread forming screw 0.164x0.25
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Thread forming screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/thread_forming_screws/bn_48808.prj},{NB=BN 48808 3464797 phillips flat head taptite thread forming screw 0.164x0.25},{CNSORDERNO=3464797},{BNARTNR=3464797},{BNNORM1=SAE J81},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#8},{NS1=0.1640},{L=0.250},{TT=.164-32},{P1=32},{AMAX=0.312},{AMIN=0.285},{H=0.100},{M=0.182},{T=0.110},{N=0.030},{F=0.032},{G=0.267},{C=0.1610},{D=0.1550},{GG=0.137}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48808 - Phillips flat head taptite thread forming screws, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (SAE J81)
Bill of material
BN 48808 3464797 phillips flat head taptite thread forming screw 0.164x0.25
Identification
3464797
3464797
BNNORM1
SAE J81
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#8
#8
인치
Length
0.250
0.250
인치
Thread Type
.164-32
.164-32
Grip Length
0.163
0.163
인치
Thread Length
0.087
0.087
인치
Head Diameter - Max.
0.312
0.312
인치
Head Diameter - Min.
0.285
0.285
인치
Head Height - Ref.
0.100
0.100
인치
Recess Diameter - Ref.
0.182
0.182
인치
Recess Depth - Ref.
0.110
0.110
인치
Recess Width - Ref.
0.030
0.030
인치
F
0.032
0.032
인치
G
0.267
0.267
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성