카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48763 3465633 socket head cap screw 0.3125x1.75
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket head cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socket_head_cap_screws/bn_48763.prj},{NB=BN 48763 3465633 socket head cap screw 0.3125x1.75},{CNSORDERNO=3465633},{BNARTNR=3465633},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=316 Stainless Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=5/16},{NS1=0.3125},{TT=.3125-18 UNC-3A},{TYPE=UNC},{L=1.7500},{LG=0.62},{LB=0.35},{SL=Standard},{SD=.3125-18 x 1.75},{SDNB=.3125-18x1.75},{DMAX=0.3125},{DMIN=0.3053},{AMAX=0.469},{AMIN=0.457},{HMAX=0.312},{HMIN=0.306},{C=0.033},{J=0.250},{T=0.151},{G=0.119},{K=0.010},{FMAX=0.347},{FMIN=0.329},{FLM=0.029},{R=0.009},{N=0.273},{UN=56},{U=0.0465},{VMAX=0.104},{VMIN=0.084},{JMAX=0.2530},{JMIN=0.2500},{P=0.0556},{HP=U312A75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48763 - Socket head cap screws, Partial thread and coarse thread, Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48763 3465633 socket head cap screw 0.3125x1.75
Identification
3465633
3465633
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Stainless Steel
Quality
316 Stainless Steel
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
5/16
5/16
인치
Thread Type
.3125-18 UNC-3A
.3125-18 UNC-3A
Length
1.7500
1.7500
인치
Grip Length
0.62
0.62
인치
Body Length - Min.
0.35
0.35
인치
Thread Length
1.13
1.13
인치
Standard Lengths
Standard
Size Description
.3125-18 x 1.75
.3125-18 x 1.75
A - Average
0.463
0.463
인치
H - Average
0.309
0.309
인치
Chamfer or Radius - Max.
0.033
0.033
인치
Hexagon Socket Size - Nom.
0.250
0.250
인치
Key Engagement - Min.
0.151
0.151
인치
Wall Thickness - Min.
0.119
0.119
인치
Chamfer or Radius - Max.
0.010
0.010
인치
V - Average
0.094
0.094
인치
Thread Pitch
0.0556
0.0556
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성