카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48191 3400586 socket head cap screw 0.25x0.625
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket head cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socket_head_cap_screws/bn_48191.prj},{NB=BN 48191 3400586 socket head cap screw 0.25x0.625},{CNSORDERNO=3400586},{BNARTNR=3400586},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=1/4},{NS1=0.2500},{TT=.250-20 UNC-3A},{TYPE=UNC},{L=0.6250},{LG=0.10},{LB=0.00},{SL=Standard},{SD=.250-20 x 0.63},{SDNB=.250-20x0.63},{DMAX=0.2500},{DMIN=0.2435},{AMAX=0.375},{AMIN=0.365},{HMAX=0.250},{HMIN=0.244},{C=0.025},{J=0.188},{T=0.120},{G=0.095},{K=0.010},{FMAX=0.278},{FMIN=0.261},{FLM=0.024},{R=0.007},{N=0.215},{UN=56},{U=0.0465},{VMAX=0.085},{VMIN=0.065},{JMAX=0.1900},{JMIN=0.1875},{P=0.0500},{HP=U250625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48191 - Socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48191 3400586 socket head cap screw 0.25x0.625
Identification
3400586
3400586
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
1/4
1/4
인치
Thread Type
.250-20 UNC-3A
.250-20 UNC-3A
Length
0.6250
0.6250
인치
Grip Length
0.10
0.10
인치
Body Length - Min.
0.00
인치
Thread Length
0.53
0.53
인치
Standard Lengths
Standard
Standard
Size Description
.250-20 x 0.63
.250-20 x 0.63
A - Average
0.370
0.370
인치
H - Average
0.247
0.247
인치
Chamfer or Radius - Max.
0.025
0.025
인치
Hexagon Socket Size - Nom.
0.188
0.188
인치
Key Engagement - Min.
0.120
0.120
인치
Wall Thickness - Min.
0.095
0.095
인치
Chamfer or Radius - Max.
0.010
0.010
인치
V - Average
0.075
0.075
인치
Thread Pitch
0.0500
0.0500
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성