카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48794 3464715 hex nut with tooth lock washer 0.164
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Prevailing torque and lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/preva_torque_a_lock_nuts/bn_48794.prj},{NB=BN 48794 3464715 hex nut with tooth lock washer 0.164},{CNSORDERNO=3464715},{BNARTNR=3464715},{BNNORM1=K-Lock},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=8#},{NS1=0.16400000},{TT=.164-32},{TYPE=UNC},{F=0.34375000},{G=0.397},{H=0.130},{I=0.381}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48794 - Hex nuts with tooth lock washer, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (K-Lock)
Bill of material
BN 48794 3464715 hex nut with tooth lock washer 0.164
Identification
3464715
3464715
BNNORM1
K-Lock
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size
8#
8#
Thread Type
.164-32
.164-32
Thread Type
UNC
Width Across Flats - Basic
11/32
11/32
인치
Width Across Corners - Max
0.397
0.397
인치
Thickness - Max
0.130
0.130
인치
Washer Diameter - Max
0.381
0.381
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성