카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48789 3464709 low crown nut 1/4
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Prevailing torque and lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/preva_torque_a_lock_nuts/bn_48789.prj},{NB=BN 48789 3464709 low crown nut 1/4},{CNSORDERNO=3464709},{BNARTNR=3464709},{BNNORM1=SAE J483},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=1/4},{NS1=0.25000000},{TT=.250-20},{TYPE=UNC},{F=0.43750000},{G=0.505},{A=0.410},{H=0.470},{Q=0.220},{R=0.110},{S=0.250},{T=0.340},{U=0.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48789 - Low crown nuts, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (SAE J483)
Bill of material
BN 48789 3464709 low crown nut 1/4
Identification
3464709
3464709
BNNORM1
SAE J483
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size
1/4
1/4
Thread Type
.250-20
.250-20
Thread Type
UNC
Width Across Flats - Max.
7/16
7/16
인치
Width Across Corners - Min.
0.505
0.505
인치
Body Dia.
0.410
0.410
인치
Low Crown Overall Height
0.470
0.470
인치
Low Crown Hexagon Height
0.220
0.220
인치
Low Crown Nose Radius
0.110
0.110
인치
Low Crown Body Radius
0.250
0.250
인치
Low Crown Drill Depth
0.340
0.340
인치
Low Crown Full Thread
0.250
0.250
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성