카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48240 3464496 slotted spring pin 1/4x0.625
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Pins
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/pins/bn_48240.prj},{NB=BN 48240 3464496 slotted spring pin 1/4x0.625},{CNSORDERNO=3464496},{BNARTNR=3464496},{BNNORM1=ASME B18.8.2},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=420 Stainless Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=0.25000000},{L=0.625},{SL1=Standard Length},{SD=.25 x 0.625},{SDNB=.25x0.625},{AMAX=0.264},{AMIN=0.258},{B=0.245},{CMAX=0.065},{CMIN=0.012},{F=0.048},{RHSMAX=0.256},{RHSMIN=0.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48240 - Slotted spring pins, Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Plain Finish (ASME B18.8.2)
Bill of material
BN 48240 3464496 slotted spring pin 1/4x0.625
Identification
3464496
3464496
BNNORM1
ASME B18.8.2
Material
Stainless Steel
Quality
420 Stainless Steel
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Pin Diameter
1/4
1/4
인치
Length
0.625
0.625
인치
Standard Lengths
Standard
Standard
Size Description
.25 x 0.625
.25 x 0.625
Pin Diameter - Max.
0.264
0.264
인치
Pin Diameter - Min.
0.258
0.258
인치
Chamfer Diameter - Max.
0.245
0.245
인치
Chamfer Length - Max.
0.065
0.065
인치
Chamfer Length - Min.
0.012
0.012
인치
Stock Thickness - Basic
0.048
0.048
인치
Recommended Hole Size - Max.
0.256
0.256
인치
Recommended Hole Size - Min.
0.250
0.250
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성