카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48173 3484463 flat socket head cap screw 0.375x3
Bossard Inch
Socket screws
Various types of screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/socket_screws/various_types_of_screws/bn_48173.prj},{NB=BN 48173 3484463 flat socket head cap screw 0.375x3},{CNSORDERNO=3484463},{BNARTNR=3484463},{BNNORM1=ASME B18.3},{CNSMAT=Steel},{BNMAT=Steel},{BNQUALITY=Alloy Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=3/8},{NS1=0.3750},{TT=.375-16 UNC-3A},{TYPE=UNC},{L=3.0000},{LG=1.50},{LB=1.19},{SL=Standard},{SD=.375-16 x 3},{SDNB=.375-16x3},{DMAX=0.3750},{DMIN=0.3678},{AMAX=0.781},{AMIN=0.720},{H=0.234},{GMAX=0.653},{GMIN=0.652},{PMAX=0.076},{PMIN=0.050},{J=0.219},{T=0.159},{F=0.405},{JMAX=0.2217},{JMIN=0.2187},{P=0.063},{HP=U375C00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48173 - Flat socket head cap screws, Partial thread and coarse thread, Steel, Alloy Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48173 3484463 flat socket head cap screw 0.375x3
Identification
3484463
3484463
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Steel
Quality
Alloy Steel
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
3/8
3/8
인치
Thread Type
.375-16 UNC-3A
.375-16 UNC-3A
Length
3.0000
3.0000
인치
Grip Length
1.50
1.50
인치
Body Length - Min.
1.19
1.19
인치
Thread Length
1.50
1.50
인치
Standard Lengths
Standard
Size Description
.375-16 x 3
.375-16 x 3
D - Average
0.371
0.371
인치
A - Average
0.750
0.750
인치
Head Height - Ref.
0.234
0.234
인치
Hexagon Socket Size
0.219
0.219
인치
Key Engagement - Min.
0.159
0.159
인치
Fillet Transition Diameter - Max.
0.405
0.405
인치
Thread Pitch
0.063
0.063
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성