카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 46921 3639442 phillips pan head thread cutting screw type F 0.164x0.5
Bossard Inch
PT, Tapping, Thread forming screws
Thread cutting screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/pt_tapping_thr_form_screw/thread_cutting_screws/bn_46921.prj},{NB=BN 46921 3639442 phillips pan head thread cutting screw type F 0.164x0.5},{CNSORDERNO=3639442},{BNARTNR=3639442},{BNNORM1=ASME B18.6.4},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Case harden},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=#8},{NS1=0.1640},{L=0.500},{TT1=.164-32 UNC},{TT=.164-32 UNC-2A},{ST=Type F Thread Cutting Tapping Screw},{SD=.164-32 x 0.5 - Type F},{SDNB=.164-32x0.5-F},{AMAX=0.322},{AMIN=0.306},{HMAX=0.115},{HMIN=0.105},{R=0.015},{M=0.176},{T=0.095},{N=0.030},{DS=2},{PMAX=0.097},{PMIN=0.071},{TS=UNC},{HP=16C500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 46921 - Phillips pan head thread cutting screws, Type F, Steel, Case harden, Zinc clear plated chromated (ASME B18.6.4)
Bill of material
BN 46921 3639442 phillips pan head thread cutting screw type F 0.164x0.5
Identification
3639442
3639442
BNNORM1
ASME B18.6.4
Material
Steel
Quality
Case harden
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#8
#8
인치
Length
0.500
0.500
인치
Thread Type
.164-32 UNC-2A
.164-32 UNC-2A
Grip Length
0.031
0.031
인치
Thread Length
0.469
0.469
인치
Screw Type
Type F Thread Cutting Tapping Screw
Size Description
.164-32 x 0.5 - Type F
.164-32 x 0.5 - Type F
Head Diameter - Max.
0.322
0.322
인치
Head Diameter - Min.
0.306
0.306
인치
Head Height - Max.
0.115
0.115
인치
Head Height - Min.
0.105
0.105
인치
Head Radius - Min.
0.015
0.015
인치
Recess Diameter - Ref.
0.176
0.176
인치
Recess Depth - Ref.
0.095
0.095
인치
Recess Width - Ref.
0.030
0.030
인치
Driver Size
2
2
Recess Penetration Gaging Depth - Max.
0.097
0.097
인치
Recess Penetration Gaging Depth - Min.
0.071
0.071
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성