카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48747 3464207 blind rivet large flange 5/32x0.338
Bossard Inch
Pins, Rivets
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/pins_rivets/rivets/bn_48747.prj},{NB=BN 48747 3464207 blind rivet large flange 5/32x0.338-0.126},{CNSORDERNO=3464207},{BNARTNR=3464207},{BNNORM1=POP®},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=1006 - 1010 Steel},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=0.15625000},{L=0.338},{F=0.478},{GR=0.126},{GR1=0.126},{GR2=0.187},{RPN=Pop# SD 53 BS LF},{HS=0.164},{D=0.159},{H=0.056},{E=0.488},{W=0.095}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48747 - Blind rivets large flange, Open end, Steel, 1006 - 1010 Steel, Zinc Clear Plated Chromated (POP®)
Bill of material
BN 48747 3464207 blind rivet large flange 5/32x0.338
Identification
3464207
3464207
BNNORM1
POP®
Material
Steel
Quality
1006 - 1010 Steel
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Rivet Diameter
5/32
5/32
인치
Nominal Rivet Body - Length
0.338
0.338
인치
Nominal Rivet Side - Protrusion
0.478
0.478
인치
Grip range
인치
Rivet Part Number
Pop# SD 53 BS LF
Pop# SD 53 BS LF
Hole Size
0.164
0.164
인치
Body Diameter
0.159
0.159
인치
Flange Thickness
0.056
0.056
인치
Flange Diameter
0.488
0.488
인치
Nominal Mandrel Diameter
0.095
0.095
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성