카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22379 3689666 compression cable lugs 50x16KU-L-S
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.100 Compression cable lugs
BN 22378, BN 22379 Compression cable lugs, Standard type with/without inspection hole standard type, with/without inspection hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_100/bn_22378_22379/bn_22379.prj},{NB=BN 22379 3689666 compression cable lugs 50x16KU-L-S},{CNSORDERNO=3689666},{BNARTNR=3689666},{BNNORM1=Nexans® KU-L-S},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=verzinnt},{NRCODE=50x16KU-L-S},{KB=50 mm2},{FSCH=M16},{A=10.000},{F=17.000},{B=26.000},{L=46.000},{H=16.000},{C=12.000},{D=15.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22379 - Compression cable lugs, standard type, with inspection hole (Nexans® KU-L-S), copper, tin-plated
Bill of material
BN 22379 3689666 compression cable lugs 50x16KU-L-S
Identification
3689666
3689666
BNNORM1
Nexans® KU-L-S
Material
Copper
Surface
tin-plated
Code
50x16KU-L-S
50x16KU-L-S
Cable range
50 mm2
50 mm2
for screws
M16
M16
A
10.000
10.000
mm
F
17.000
17.000
mm
B
26.000
26.000
mm
L
46.000
46.000
mm
H
16.000
16.000
mm
C
12.000
12.000
mm
D
15.300
15.300
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성