카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 23113 9073133 Power 2 Tower Two-piece 09.5.0005 Ø5.2/10
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.1100 Power elements
BN 23113 Power 2 Socket Two-piece, through hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_1100/bn_23113/bn_23113.prj},{NB=BN 23113 9073133 Power 2 Tower Two-piece 09.5.0005 Ø5.2/10},{BNARTNR=9073133},{BNNORM1=MTCONNECTIVITY},{CODE=09.5.0005},{A=5.2},{B=6.4},{C=8.4},{D=2},{E=6.35},{F=10},{FUW=09.2.0001},{BNMAT=Brass CuZn39Pb3},{BNSURFACE=tin-plated},{A1=0.47480},{D1=6.200},{D11=6.358},{N=38},{D2=5.350},{L1=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 23113 - Power 2 Socket Two-piece, through hole
Bill of material
BN 23113 9073133 Power 2 Tower Two-piece 09.5.0005 Ø5.2/10
Article no.
9073133
9073133
BNNORM1
MTCONNECTIVITY
Designation
09.5.0005 Ø5.2/10
09.5.0005 Ø5.2/10
Code
09.5.0005
09.5.0005
A
5.2
5.2
mm
B
6.4
mm
C
8.4
mm
D
2
mm
E
6.35
6.35
mm
F
10
10
mm
For use with
09.2.0001
09.2.0001
Material
Brass CuZn39Pb3
Surface protection
tin-plated
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성