카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 23106 9072987 Power Edge Angeled with thread 03.2.0003 M5/9/8
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.1100 Power elements
BN 23106 Power Edge Angeled with thread massive press-fit technology, pins in two rows
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_1100/bn_23106/bn_23106.prj},{NB=BN 23106 9072987 Power Edge Angeled with thread 03.2.0003 M5/9/8},{BNARTNR=9072987},{BNNORM1=MTCONNECTIVITY},{CODE=03.2.0003},{A=M5},{NDM=5.000},{B=11},{C=17.5},{D=3},{E=3.5},{F=5},{G=5},{H=9},{N=8},{DP=B2},{BNMAT=Brass CuZn39Pb3},{BNSURFACE=tin-plated},{N1=3},{N2=1.5},{H1=1.500},{R1=50.000},{E1=1.10},{E2=0.75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 23106 - Power Edge Angeled with thread massive press-fit technology, pins in two rows
Bill of material
BN 23106 9072987 Power Edge Angeled with thread 03.2.0003 M5/9/8
Article no.
9072987
9072987
BNNORM1
MTCONNECTIVITY
Designation
03.2.0003 M5/9/8
03.2.0003 M5/9/8
Code
03.2.0003
03.2.0003
A
M5
M5
B
11
11
mm
C
17.5
17.5
mm
D
3
mm
E
3.5
mm
F
5
5
mm
G
5
5
mm
H
9
9
mm
No. of pins
8
8
Drilling pattern
B2
B2
Material
Brass CuZn39Pb3
Surface protection
tin-plated
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성